Termékek közzététele
SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

Anti-corrosive zinc phosphate primer
Specifikáció
  • DESCRIPTION Solvent-based zinc phosphate rust inhibitor, based on modified alkyd resins, for the protection of outdoor iron surfaces. • Excellent anti-corrosive properties. • Free from lead, chromates and aromatic solvents • Can be overpainted with alkyd products • Excellent adhesion even on old paints • Fast drying • The product complies with the parameters of European Directive 2004/42/EC (implemented by Legislative Decree no. 161/2006) which provides for limiting emissions of volatile organic compounds (VOC) into the environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigmametalmultiprimer
  • TermékcsaládSIGMA COATINGS
  • TermékcsoportMETAL PROTECTION
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagEnamel
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes