Termékek közzététele
SIGMA POLYSATIN SM lacquers

SIGMA POLYSATIN SM lacquers

Water-based, microporous, satin-finish wall enamel for interior use. Odourless, low environmental impact, solvent-free and VOC < 1 g/l (with German TÜV certification). Certified for use in food environments (UNI 1102:2002) issued by the Faculty of Agriculture of the Catholic University of Piacenza, it also complies with the specifications of the HACCP regulations. Class 1 wet abrasion resistance according to standard EN 13300.
Specifikáció
  • Microporous satin-finish water-based enamel for interior walls. Odourless, solvent and emission free, with certificate issued by the German TÜV, with certificate for food environment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigmapolysatinsm
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportENAMELS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes