Termékek közzététele
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade

    SIGMA SILOXAN MATT façade

    Pure siloxane paint for wall façades with high breathability and water repellence with Quick Rain Resistance for a rapid 20 minute dry time before rain and Light & Easy technology for a light weight tin and excellent flow in roller and brush applications.
    Specifikáció
    • Pure siloxane finish with selected silica polymer base in accordance with French standard NF.T.36.005 with very high breathability and water repellence. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology with its innovative acrylic binder base, Sigma Siloxan Matt has a very fast dry time before rain of only twenty minutes. Specifically designed for exterior application on both historic and modern buildings. Thanks to the innovative Light & Easy technology and to the specific selected raw materials, Siloxan Matt is lighter in tin and considerably smoother for roller and brush application. It is ideal as a finish on old paints, pre-mixed plasters, lime and potassium silicate plasters and dehumidifying plasters.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósiloxanmatt
    • TermékcsaládSIGMA
    • TermékcsoportFAÇADE
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névPaint filters
    • UNSPSC kód40161524
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes