Termékek közzététele
SIGMA SOL SILICAT FACADE

SIGMA SOL SILICAT FACADE

Water based, mineral silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, with excellent coverage and deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Specifikáció
  • Highly diffusible, mineral, sol-silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Thanks to the sol-silicate technology, Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe can be applied on mineral substrates and directly on organic substrates without the need for adhesion bridges. High-coverage finish with deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolsilicatfacade
  • TermékcsaládSIGMA
  • TermékcsoportFAÇADE
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020100
  • ETIM-névBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes