Termékek közzététele
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Wet Riser Pump 900L/min

Specifikáció
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • TermékcsaládWet Riser
  • Termékcsoportwet riser
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)2700
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 leírásWater fire extinguishing systems

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText