Termékek közzététele
105 LM ECO Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter. Models: 10920 - 10921.
Specifikáció
  • *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements, seal and washer, 350 mm flexible hose, 1/2" nut. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Handle mixer provided with color indications to change de temperature. *Flow rate: 2 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 0,860 kg. *Water saving: 77%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10920
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)123
  • Szélesség (mm)57
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa