Termékek közzététele
XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer
Presto Ibérica

XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Models: 11032 - 11035 - 11132 - 11135 - 11534 - 11535.
Specifikáció
  • *Excellent ergonomic and advanced technology saving water, achieving a reduction of up to 77%. *Automatic closing: 10 ± 2 s. *1/2" male inlet. *Flow rate: 2 l/minuto. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 0,620 kg. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Costant flow: 1,9 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 1,049 kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító11032
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)131
  • Szélesség (mm)57
  • Mélység (mm)157
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa