Termékek közzététele
XT ECO L Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT ECO L Washbasin Tap Timed

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11601 - 11532 - 11612.
Specifikáció
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constan flow: 2 l/min. *1/2 male inlet with aerator. *Press button opening. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,0833 Kg. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító11601
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)131
  • Szélesség (mm)46
  • Mélység (mm)168
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa