Termékek közzététele
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 15000.
Specifikáció
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító15000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)231
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa