Termékek közzététele
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15050.
Specifikáció
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Double-discharge push-button, at 3 y 6 litres to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Push-button opening. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Compatible with Flush 1000 C. *Gross weight: 0,651 kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító15050
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)231
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa