Termékek közzététele
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock
Presto Ibérica

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Model: 15150.
Specifikáció
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge: 3-6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Compatible head with Flush Presto 1000 C and Presto ARTE-I.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító15150
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)163
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)72
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa