Termékek közzététele
Frame support for bars
Frame support for bars
    Presto Ibérica

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Specifikáció
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító18493
    • TermékcsaládFrames
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)1160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa