Termékek közzététele
Urinal frame support
Presto Ibérica

Urinal frame support

Urinal frame support Model: 18840.
Specifikáció
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18840
  • TermékcsaládFrames
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1185
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)11.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa