Termékek közzététele
XT L Washbasin Tap Timed multi-directional lever
Presto Ibérica

XT L Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto Presto XT L with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26661.
Specifikáció
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, comfortably for knee or arm control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever. *Supplied with fixation elements: seal, nut and washer. *Gross weight: 0,905 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító26661
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)131
  • Szélesség (mm)46
  • Mélység (mm)264
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa