Termékek közzététele
XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

Push pedal washbasin for Presto XT U, wall-mounting. Model: 26700.
Specifikáció
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Regulated flow rate: 14 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *1/2 male inlet with gaskets and fitting for Ø 16 mm tube. *Gross weight: 0,742 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító26700
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)315
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)82
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa