Termékek közzététele
AROHA Basin medium mixer
Presto Ibérica

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4605100
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)222
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)52
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa