Termékek közzététele
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
    Presto Ibérica

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 high sink mixer chrome
    Specifikáció
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4608800
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportKitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)294
    • Szélesség (mm)117
    • Mélység (mm)117
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa