Termékek közzététele
NINE 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4627200
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)186
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa