Termékek közzététele
PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC
Presto Ibérica

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Presto Ibérica Pysa 50049700 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító50049700
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1362
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)504
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)6.37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa