Termékek közzététele
ARTE AM Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

ARTE AM Washbasin Tap Mixer

Single mixer ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Model: 66700.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *push-button opening. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm long stainless steel flexible hoses, 2 stopcocks and gaskets. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Gross weight: 1.493 Kg. *Water Saving: 33%. *Anti-block pushing. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító66700
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)148
  • Szélesség (mm)53
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa