Termékek közzététele
CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc
Presto Ibérica

CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc

Presto Ibérica Cónico 71750300 - 71750301 - 71750302 - 71750303 - 71750304 With column, sprinkler and shower accessories.
Specifikáció
  • Tap made of brass available in chrome or black finish. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71750300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1354
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)504
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa