Termékek közzététele
CÓNICO Wall washbasin tap
Presto Ibérica

CÓNICO Wall washbasin tap

Presto Ibérica Cónico 7175600 - 7175616 wall wash basin mixer
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or black finish. Double-position opening system. Adjustable trim plate. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 male inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7175600
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa