Termékek közzététele
CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Cónico 7177200 - 7177216 shower single lever concealed 3 way chrome
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 10 l/min. at 3 bar and maximum opening. Inlet and outlet G1/2 female. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Diverter cartridge diameter 25 mm. Actuation by single-lever lever.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7177200
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa