Termékek közzététele
DALMA Bidet mixer tap
Presto Ibérica

DALMA Bidet mixer tap

Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 bidet mixer chrome
Specifikáció
  • Single-lever bidet mixer tap with shelf. Made of brass. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Sealed cartridge with ceramic discs with a diameter of 35 mm. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Flexible hoses and fixing elements. Model available with or without semi-automatic drain.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7207000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBidets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)128
  • Szélesség (mm)47
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa