Termékek közzététele
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic tap for mixes with Touch tecnology, Presto Domo Touch LM model, for fixing on counter. Models: 79150 - 79151.
Specifikáció
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery model. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,300 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; two 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter. *Automatic opneing 10 seconds, adjustable. *ON/OFF Function. *Brass lever. *350 mm flexible hose, 1/2" nut; Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Two non-return valves.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79150
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)187
  • Szélesség (mm)77
  • Mélység (mm)174
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa