Termékek közzététele
DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79500.
Specifikáció
  • *1/2 male inlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Stopock set integrated. *IP65 battery and 6 V battery pack. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Water and energy savings. *View installation case: Lid with security screws. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of battery is too low. LED system indication for low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79500
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)102
  • Szélesség (mm)68
  • Mélység (mm)366
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa