Termékek közzététele
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Models: 79710 - 79711.
Specifikáció
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79710
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)71
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa