Termékek közzététele
PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap
Presto Ibérica

PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

Equip Prestodisc 640 80640 Gerontological sink mixer tap.
Specifikáció
  • Prestodisc 640 single-lever gerontological mixer tap with chrome-plated brass body. Pull-out spout. Water flows until manually stopped by the user. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 3/8’’ flexible hoses, 35 cm long. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Lever actuation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80640
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)86
  • Szélesség (mm)183
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa