Termékek közzététele
THEO DARK Kitchen tap pull out
Presto Ibérica

THEO DARK Kitchen tap pull out

Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 kitchen mixer chrome pull out 1 function
Specifikáció
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8639400
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)325
  • Szélesség (mm)53
  • Mélység (mm)254
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa