Termékek közzététele
KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Karim Due 8897200 shower single lever concealed 3 way chrome
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Diverter cartridge diameter 25 mm. Output selection by inverter. Supplied without shower kit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8897200
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)217
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa
Argentína
Costa Rica
Portugália
Bolívia
El Salvador
Spanyolország
Brazília
Guatemala
Chile
Honduras
Ecuador
Mexikó
Falkland-szigetek
Nicaragua
Francia Guyana
Panamaváros
Guyana
Trinidad és Tobago
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela