Termékek közzététele
AROHA TECH Basin high mixer electronic
AROHA TECH Basin high mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Basin high mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3178120 - P3178121 basin wall mixer electronic
    Specifikáció
    • Tap made of brass with a finish available in black marble or white marble. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. *Automatic rinsing every 24 hours. *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,952 kg. Constant flow of 6 l/min (with pressures greater than 1 bar). Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. G1/2 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: *Fixing elements, gasket and washer. *450 mm flexible hose, with 1/2 nuts. *CR-P2 battery or 12 V transformer (depending on model). Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Activation by sensor.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP3178120
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorm Utility Drainage Piping
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa