Termékek közzététele
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 15
    • OmniClass névSupply Air Grilles