Termékek közzététele
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP series architectural slot diffusers are designed specifically for integration with Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes ceiling systems. These 3-sided triangular and 4-sided parallelogram diffusers offer superior architectural design while meeting strict performance requirements. Shapes diffusers come with fully adjustable pattern controllers that can be field adjusted from the face of the diffuser to provide vertical, angular or horizontal throw, and can be gradually dampered or fully shut off in order to achieve a full 1, 2, 3, or 4-way air pattern.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshaped-diffuser-prl
    • TermékcsaládDiffusers
    • TermékcsoportDiffusers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11
    • OmniClass névVentilation Diffusers