Termékek közzététele
Altos Acoustic Ceiling Clouds
Altos Acoustic Ceiling Clouds
    Primacoustic

    Altos Acoustic Ceiling Clouds

    Every aspect of a room — walls, floor, and especially the ceiling — can contribute to problematic acoustic reflections, echoes, reverb, and other room anomalies. Enter Primacoustic’s Broadway Clouds, the perfect multi-shape panel solution for taming ceiling sound wave reflections. Broadway Clouds hang from the ceiling, or can be used as baffles or wall panels, capturing reflections by absorbing sound as it hits the face of the panel, trapping reflections on the back side. Made of high-quality micromesh material with resin hardened edges, the panels can be covered in Broadway acoustically transparent fabric, or coated in proprietary Absolute White paintable finish, which allows you to lightly spray paint the panels on-site for pleasing aesthetics without affecting acoustical performance.


    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóAltos_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • TermékcsaládAcoustic Ceiling Clouds
      • TermékcsoportBroadway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagÜveggyapot
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásMennyezet
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 13 21 35
      • OmniClass névAcoustical Ceiling Treatment