Termékek közzététele
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
    Primacoustic

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    The walls of a room are common sources of acoustic problems. These hard, flat surfaces allow sound to bounce around the room, leading to intelligibility problems like echo and reverberation. Acoustic problems can be tamed with traditional cloth-based panels, but the visual effect is not always in line with the decor or design of a room.

    Ecoscapes Slat Wall panels offer a stylish, modern approach to sound absorption, a solution that you, as a designer or architect, can appreciate. EcoScapes Slat Wall panels take the sustainability and acoustic benefits of eco-friendly PET panels, and add a selection of classy, natural wood veneer finishes, to give any environment a touch of tasteful, high-end style.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
      • TermékcsoportEcoScapes
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPET
      • Másodlagos anyagMDF
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásFal
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 13 19 35
      • OmniClass névAcoustical Wall Treatment