Termékek közzététele
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Saturna Acoustic Baffles

    Large rooms present a range of acoustic challenges when it comes to controlling two common culprits — reverb and ambient noise. Full-sized Broadway Baffles are designed to tame acoustic anomalies in large spaces that have low ceilings, such as community halls, conference rooms, meeting spaces and houses of worship.

    But Broadway Baffles do more than reduce ambient noise and bothersome reverb and echoes in your room. These hangable baffles are available in a range of colours to be aesthetically-pleasing and complementary to a room’s decor, and can even be painted or wrapped to fit a custom colour scheme or design.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóSaturna_Acoustic_Baffles
      • TermékcsaládAcoustic Ceiling Baffles
      • TermékcsoportBroadway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagÜveggyapot
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásMennyezet
      • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_01
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic baffle suspended ceiling systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 19 11
      • OmniClass névCeiling Baffles