Termékek közzététele
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    EcoScapes Clouds are functional when it comes to superior sound absorption, as well as fashionable when it comes to matching the colours and décor of your room or space.

    EcoScapes clouds are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. And EcoScapes clouds don’t compromise on design either, available in a wide range of colours for matching the decor of your room. Panels can be easily cut to size as well, creating a cloud solution that addresses both sound absorption and design needs.

    Environmentally-friendly EcoScapes panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEcoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • TermékcsaládAcoustic Ceiling Clouds
    • TermékcsoportEcoScapes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
    • OmniClass szám23-15 13 19 35
    • OmniClass névAcoustical Wall Treatment