Termékek közzététele
Broadband Raw Acoustic Panels
Primacoustic

Broadband Raw Acoustic Panels

Large spaces are notoriously difficult to tame when it comes to controlling echoes, reverberation, and other acoustic anomalies. Add to this challenge a desire to have your sound absorption panels complement a room’s aesthetics and it’s clear why there are so many beautiful large spaces with terrible acoustics.

Our BroadBand Raw Acoustic Panel offers the perfect solution to this challenge, both from a sound absorption and aesthetic perspective. Made from a high-density glass wool, the large 48″ x 48″ BroadBand Raw panel provides a premium level of sound absorption for a large room. These versatile panels can be used in raw form or easily integrated with our TelaScapes Fabric Track System, where they can be wrapped with any fabric to match the decor of a room or space.

Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

Specifikáció
  • Details:

    • Core Panel Material: Glass wool
    • Finish: Raw panel with sealed micromesh
    • Weight: 8 lbs (3.4 kg)

    Available sizes:

    • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBroadband_Raw_Panel_Acoustic_Panels
  • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
  • TermékcsoportBroadway
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveggyapot
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment