Termékek közzététele
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Whoever said that 90% of all communication is nonverbal likely never tried to converse over the clattering of a noisy restaurant, or strained to hear a presenter’s point in a cavernous conference room. Conversations in public spaces connect us, whether it’s in a restaurant, house of worship, conference room, or any space where people come together. If your space is not acoustically designed to make sure people can be heard, those personal connections, and the potential benefits they provide for your business, such as 5-star reviews and return customers, can be lost. Broadway panels from Primacoustic let your customers, congregants, patrons — anyone in your place of business — be heard.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóBroadway_Acoustic_Wall_Panels
      • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
      • TermékcsoportBroadway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagÜveggyapot
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásFal
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 13 19 35
      • OmniClass névAcoustical Wall Treatment