Termékek közzététele
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Beams Acoustic Baffles

    Ceiling baffles are a convenient solution, when adding panels to the walls isn’t an option. These unobtrusive low-profile baffles will reduce unwanted room reverb and ambient noise and work especially well in spaces with low ceilings.

    Our customers want acoustic treatment options that complement the existing aesthetic of the room. In spaces with wooden beams or rafters, Designer Grain Beams will blend in with the background. Meanwhile, in spaces with more utilitarian ceilings, they’ll stand out as a visually arresting feature in their own right, adding some rustic elegance.

    The four wood-grain style finishes have been chosen to match those of the EcoScapes Slat Wall range of panels, and these two products will complement each other perfectly in a room layout.


    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • TermékcsaládAcoustic Ceiling Baffles
    • TermékcsoportBroadway
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveggyapot
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
    • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
    • OmniClass szám23-15 19 11
    • OmniClass névCeiling Baffles