Termékek közzététele
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
    Primacoustic

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    The name alone says it all. Hercules. A durable impact-resistant acoustic panel designed to withstand the potential damage that can occur in public spaces such as gymnasiums, offices, classrooms or other spaces. While most sound panels are delicate and susceptible to damage, Hercules acoustic panels stand apart, ready to reduce reverberation in a boomy gym or conference room, while keeping their “new” appearance, even after impact from a basketball or bump by an individual. Hercules panels are manufactured from the same high-density glass wool core as Primacoustic’s popular Broadway panels, but the face is covered with a thick, high density rigid glass wool layer that absorbs most frequencies, while protecting the panel from possible damage due to accidental contact.


    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóHercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • TermékcsaládAcoustic Wall Panels
      • TermékcsoportBroadway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagÜveggyapot
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásFal
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 13 19 35
      • OmniClass névAcoustical Wall Treatment