Termékek közzététele
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Sometimes, adding sound absorption panels on your wall is not feasible or possible. Examples would be a glass-panelled office conference room or a classroom featuring blackboards or whiteboards on the walls — both spaces where the walls are a functional or design component in the room.

    There is a solution. Primacoustic StratoTiles are extra-absorbent acoustic ceiling tiles that reduce room echo and reverb, effectively giving you a reliable sound absorption solution without having to turn to wall mount panels. StratoTile high performance ceiling panels offer the same absorption characteristics as our flagship Broadway panels in standard drop ceiling tile sizes and finishes.

    StratoTile ceiling panels are the perfect sound absorption solution for call centres, boardrooms, offices, restaurants, classrooms, or any room where excessive reverberation and echo can make conversations difficult and wall panels are not an option.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóStratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • TermékcsaládCeiling Tiles (ACT)
      • TermékcsoportGridway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagÜveggyapot
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásMennyezet
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
      • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile