Termékek közzététele
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    In many cases, the challenge is not just to contain resonance and reverberations in the room itself, it’s to keep those reflections from escaping to adjacent rooms through the ceiling tiles.

    This is where Primacoustic’s ThunderTile T-Bar Acoustic Panels are the perfect ceiling panel sound absorption solution.

    ThunderTiles combine a highly absorptive acoustic panel with the sound blocking attributes of gypsum, making them the perfect solution for rooms where sound bleed is a concern.

    Lépjen kapcsolatba a Primacoustic céggel

    Specifikáció
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • TermékcsaládCeiling Tiles (ACT)
      • TermékcsoportGridway
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-08-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFiberglass
      • Másodlagos anyagGipsz
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
      • IFC besorolásMennyezet
      • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 névSound Barriers
      • OmniClass szám23-15 19 15 11 11
      • OmniClass névAcoustical Ceiling Tile