Termékek közzététele
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

PROMASEAL®-A is an acrylic-based, single component fire stopping sealant. Joints without movement can be sealed quickly and securely thanks to its outstanding application qualities. A common emulsion paint can be used to colour the joints.

PROMASTOP®-W is an expanding fire stopping tape. Flexibility is given by the possibility to make any wrap diameter on site. Furthermore, it is the most space-efficient solution for plastic pipe penetrations.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópromat_seal_installation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 92 00
  • CSI MasterFormat 2014 névJoint Sealants
  • OmniClass szám23-13 25 13 11 13
  • OmniClass névFire Resistant Joint Sealants
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION