Termékek közzététele
V130 S-trap
Purus
Archivált

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7969018
  • TermékcsaládProducts
  • TermékcsoportRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats