Termékek közzététele
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
    hansgrohe

    60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    Specifikáció
    • Surfaces: - 60312450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, tank • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • flushing type: wash-down • installation type: floor standing • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: multi outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60312XXX
    • TermékcsaládGladeLake S
    • Termékcsoporttoilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)785
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)640
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)46.87
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011318
    • ETIM-névToilet combination
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets