Termékek közzététele
Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169
ramonsoler.

Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Cold water opening Wash Basin mixer with pop-up waste 11/4” The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Specifikáció
  • Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Water and energy saving system S3 (available C3 in some models) through the central cold opening Flow rate at 3 bars: 11 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18A300069
  • TermékcsaládTitanium
  • TermékcsoportTitanium Wash Basin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)103
  • Szélesség (mm)170
  • Mélység (mm)205
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika