Termékek közzététele
Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001
ramonsoler.

Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Wash basin mixer (XL) Ramon Soler has created and patented a product that fuses our most human yearnings with our urban habitat: URBAN CHIC. A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water, to deliver it in a clear, silent and friendly way. As a spring. The water passes through a standard cartridge, where its temperature and flow are controlled. Still not losing its momentum, it is sent to the bottom of the tap, where it hits the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit where it tames its energy. From there it is driven towards the final fall, where it is released. URBANCHIC is bold, slender, innovative and elegant, at the same time simple and absolutely functional.
Specifikáció
  • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 7 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító21A302397
  • TermékcsaládUrban Chic
  • TermékcsoportUrban Chic Wash Basin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)435
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika