Termékek közzététele
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
    ramonsoler.

    Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602

    High wash basin mixer(XL) The Alexia series combines right angles and rounded lines in a contemporary design, ideal for trendy bathrooms. It offers high reliability and robustness, and has been conceived for high performance in safety, savings and comfort for the user. In addition, at a technical level, the Alexia series is based on avant-garde technology to ensure maximum safety and comfort in the bathroom. It has a water and energy saving system, an efficient combination that incorporates a central cold water opening system and an intermediate stopping system (a gradual opening or in two phases). The cold opening system prevents wasting hot water, with the corresponding energy saving and respect for the environment.
    Specifikáció
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36A300506
    • TermékcsaládAlexia
    • TermékcsoportAlexia Wash Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika