Termékek közzététele
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57A303533
  • TermékcsaládNew Fly
  • TermékcsoportNew Fly Wash Basin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)135
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika